chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
NI5-P12-Y1/S100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
NI5-P12-Y1/S100
ID produktu 10242
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 559,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI5-P12-Y1/S100
Celkem za položku
1 559,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu