chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Dvojité senzory pro rotační pohony
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933
ID produktu 1051011
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 085,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.05
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PP-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Dvojité senzory pro rotační pohony
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Rozměry
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF30
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Celkem za položku
4 085,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu