chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor pro vysoké tlaky
BID2-G180-Y0/S212
ID produktu 1088003
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BID2-G180-Y0/S212
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči tlaku
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 215,00 Kč
Celkem za položku
5 215,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu