chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor
BI2-Q10S-AZ31X
ID produktu 1309100
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-Q10S-AZ31X
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF20
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 959,00 Kč
Celkem za položku
2 959,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu