chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
BI15-CP40-FZ3X2/S97
ID produktu 1341015
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 255,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI15-CP40-FZ3X2/S97
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Celkem za položku
5 255,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu