chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI40-G47SR-FZ3X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
NI40-G47SR-FZ3X2
ID produktu 13428
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
40
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 47 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
40
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI40-G47SR-FZ3X2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 097,00 Kč
Celkem za položku
6 097,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu