chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-S30-AZ3X/S100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
BI10-S30-AZ3X/S100
ID produktu 13719
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 959,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10-S30-AZ3X/S100
Celkem za položku
4 959,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu