chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15R-W30-DAN6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Prstencový senzor
BI15R-W30-DAN6X-H1141
ID produktu 14041
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.008
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
60 mm x 35 mm x 30 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Speciální vlastnosti
Prstencový senzor, dynamický výstup
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vnitřní průměr D
15.1
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 929,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI15R-W30-DAN6X-H1141
Celkem za položku
5 929,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu