chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10R-Q14-AP6X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Prstencový senzor
BI10R-Q14-AP6X2
ID produktu 1406100
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.008
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
52 mm x 30 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Prstencový senzor, statický výstup
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vnitřní průměr D
10.1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10R-Q14-AP6X2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 861,00 Kč
Celkem za položku
3 861,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu