chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI65R-Q80-AP6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI65R-Q80-AP6X2-H1141
ID produktu 1407531
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP67
Spínací funkce
spínací
Výstupní funkce
PNP
Pouzdro
kruhový senzor
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
plast
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
70
Vnitřní průměr D
65
Napájecí napětí
DC
Velikost
92 x 80 x 40 mm
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
konektor
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI65R-Q80-AP6X2-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
7 693,00 Kč
Celkem za položku
7 693,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu