chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20R-S32SR-VP44X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI20R-S32SR-VP44X
ID produktu 1440001
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP65
Spínací funkce
přepínací
Výstupní funkce
PNP
Pouzdro
kruhový senzor
Elektrické připojení
svorkovnice
Materiál pouzdra
plast
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Min. okolní teplota
-25
Max. okolní teplota
70
Vnitřní průměr D
20
Napájecí napětí
DC
Velikost
175 x 100 x 32 mm
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
21 138,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20R-S32SR-VP44X
Celkem za položku
21 138,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu