chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor Kontrola otáček
DBI15U-K40SR-AP4X2
ID produktu 1500201
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 811,00 Kč
Celkem za položku
6 811,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
DBI15U-K40SR-AP4X2
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Kontrola otáček
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Kontaktovat podporu