chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DNI30U-K40SR-AP4X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Kontrola otáček
DNI30U-K40SR-AP4X2
ID produktu 1500202
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Kontrola otáček
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 811,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
DNI30U-K40SR-AP4X2
Celkem za položku
6 811,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu