chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15-CP40-VP4X2/S97 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
BI15-CP40-VP4X2/S97
ID produktu 15058
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.15
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 404,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI15-CP40-VP4X2/S97
Celkem za položku
4 404,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu