chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI100R-S32XL-VP44X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Prstencový senzor
NI100R-S32XL-VP44X-H1141
ID produktu 1510301
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.008
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
180 mm x 137,5 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
POM
Speciální vlastnosti
Prstencový senzor, statický výstup
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vnitřní průměr D
100
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI100R-S32XL-VP44X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
22 076,00 Kč
Celkem za položku
22 076,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu