chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI30-Q130-VP4X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI30-Q130-VP4X2
ID produktu 15179
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.06
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
130 mm x 57 mm x 48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
12 902,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI30-Q130-VP4X2
Celkem za položku
12 902,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu