chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor
NI30-Q130-VP4X2-B2141
ID produktu 1518001
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI30-Q130-VP4X2-B2141
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.06
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
130 mm x 57 mm x 48 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
12 190,00 Kč
Celkem za položku
12 190,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu