chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1.5-EG08-LU | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor s analogovým výstupem
BI1.5-EG08-LU
ID produktu 1533003
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
0.25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI1.5-EG08-LU
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 324,00 Kč
Celkem za položku
4 324,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu