chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor pro rozlišování kovů
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950
ID produktu 1533010
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PA12-GF20
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Diferenciace kovů
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 6,5 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
51 606,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950
Celkem za položku
51 606,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu