chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor pro rozlišování kovů
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
ID produktu 1534610
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
180 mm x 137,5 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
POM
Speciální vlastnosti
Diferenciace kovů
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vnitřní průměr D
100
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
133 710,00 Kč
Celkem za položku
133 710,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu