chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor s analogovým výstupem
BI7-Q08-LIU-0.5-RS4.4
ID produktu 1534618
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI7-Q08-LIU-0.5-RS4.4
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.5
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
1
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
zapuštěný
Rozměry
32 mm x 20 mm x 8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zamak
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
analogový výstup
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 991,00 Kč
Celkem za položku
3 991,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu