chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI20R-Q14-LU | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor s analogovým výstupem
BI20R-Q14-LU
ID produktu 1535546
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
Prstencový senzor
Rozměry
52 mm x 30 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Vnitřní průměr D
20.1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
7 792,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI20R-Q14-LU
Celkem za položku
7 792,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu