chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI20R-Q14-LU-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor s analogovým výstupem
BI20R-Q14-LU-H1141
ID produktu 1535548
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
62,5 mm x 30 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vnitřní průměr D
20.1
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI20R-Q14-LU-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
7 792,00 Kč
Celkem za položku
7 792,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu