chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15-CP40-LIU | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor s analogovým výstupem
BI15-CP40-LIU
ID produktu 15356
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
svorkovnice
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
4
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI15-CP40-LIU
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 479,00 Kč
Celkem za položku
5 479,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu