chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI8-M18-LIU | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor s analogovým výstupem
NI8-M18-LIU
ID produktu 1536100
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
1
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI8-M18-LIU
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 734,00 Kč
Celkem za položku
4 734,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu