chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-M30E-LIU-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor s analogovým výstupem
BI10-M30E-LIU-H1141
ID produktu 1537003
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
3
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI10-M30E-LIU-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 363,00 Kč
Celkem za položku
5 363,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu