chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro potravinářský průmysl
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141
ID produktu 1538306
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
67,7 mm x 42,5 mm x 42,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
3 504,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141
Celkem za položku
3 504,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu