chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor
NI25-G47-AP4X
ID produktu 15646
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI25-G47-AP4X
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 47 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 654,00 Kč
Celkem za položku
4 654,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu