chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor Pro použití pod vodou
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
ID produktu 1569425
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
15 277,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
Technické údaje
Download
Délka kabelu
30
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.15
Jmenovitá spínací vzdálenost
35
Materiál aktivní plochy
Ultem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
190 mm x 67 mm x 50 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Ultem
Speciální vlastnosti
Pod vodou
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
35
Celkem za položku
15 277,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu