chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4-DSU35TC-2AP4X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Dvojité senzory pro rotační pohony
NI4-DSU35TC-2AP4X2
ID produktu 1569902
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.05
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PP-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Dvojité senzory pro rotační pohony
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Rozměry
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF30
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 341,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI4-DSU35TC-2AP4X2
Celkem za položku
4 341,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu