chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5-M18-VN4X/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI5-M18-VN4X/S90
ID produktu 1571101
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 851,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI5-M18-VN4X/S90
Celkem za položku
2 851,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu