chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20NF-CP40-VN4X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor S selektivním chováním
NI20NF-CP40-VN4X2
ID produktu 15784
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
selektivní NF
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 307,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20NF-CP40-VN4X2
Celkem za položku
4 307,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu