chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DBI10U-M30-AP4X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Kontrola otáček
DBI10U-M30-AP4X2
ID produktu 1582231
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Kontrola otáček
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 718,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
DBI10U-M30-AP4X2
Celkem za položku
5 718,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu