chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor Kontrola otáček
DNI12U-M18E-AP4X3
ID produktu 1582235
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
DNI12U-M18E-AP4X3
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Kontrola otáček
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 562,00 Kč
Celkem za položku
5 562,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu