chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20U-M30-VP4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
NI20U-M30-VP4X
ID produktu 1582401
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 956,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20U-M30-VP4X
Celkem za položku
2 956,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu