chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor pro nasazení v palubní síti vozidel
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141
ID produktu 1584000
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
E1 type approval
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Sn +, Specifikace užitkových vozidel
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
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
2 304,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141
Celkem za položku
2 304,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu