chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15-EM30-AP45XLD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro použití v palubních sítích vozidel
BI15-EM30-AP45XLD
ID produktu 1584021
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
E1 type approval
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Sn +, Specifikace užitkových vozidel
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 944,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI15-EM30-AP45XLD
Celkem za položku
2 944,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu