chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
BI20-Q20-AP45X2LD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor pro nasazení v palubní síti vozidel
BI20-Q20-AP45X2LD
ID produktu 1584041
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
E1 type approval
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
68 mm x 40 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Sn +, Specifikace užitkových vozidel
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 179,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI20-Q20-AP45X2LD
Celkem za položku
2 179,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu