chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI25-CQ40/S1102 10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
NI25-CQ40/S1102 10M
ID produktu 1602403
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
10
Elektrické připojení
Konektor
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
250
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
52 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP60
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
16 705,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI25-CQ40/S1102 10M
Celkem za položku
16 705,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu