chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI40-CQ80/S1102 5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
NI40-CQ80/S1102 5M
ID produktu 1602404
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
Konektor
Jmenovitá spínací vzdálenost
40
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
250
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
92 mm x 80 mm x 41 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP60
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
40
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
24 719,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI40-CQ80/S1102 5M
Celkem za položku
24 719,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu