chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
NI25-CQ40-L1131/S1102 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
NI25-CQ40-L1131/S1102
ID produktu 1602405
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
250
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
52 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
15 733,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI25-CQ40-L1131/S1102
Celkem za položku
15 733,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu