chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
NI40-CQ80-L1131/S1102
ID produktu 1602406
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
28 726,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI40-CQ80-L1131/S1102
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Jmenovitá spínací vzdálenost
40
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
250
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
92 mm x 80 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
40
Celkem za položku
28 726,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu