chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Indukční senzor Se zvýšeným teplotním rozsahem
NI25-CQ40/S1102 5M
ID produktu 1602410
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
13 193,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI25-CQ40/S1102 5M
Technické údaje
Download
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
Konektor
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
250
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
52 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP60
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Celkem za položku
13 193,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu