chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EM30-AP6X2-H1141/S1102 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Vyhodnocovací zařízení pro indukční senzory do 250 °C
EM30-AP6X2-H1141/S1102
ID produktu 1602411
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.03
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Rozměry
83 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
EM30-AP6X2-H1141/S1102
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
6 558,00 Kč
Celkem za položku
6 558,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu