chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI25-Q20-AN6X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI25-Q20-AN6X2
ID produktu 1602800
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
68 mm x 40 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 733,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI25-Q20-AN6X2
Celkem za položku
1 733,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu