chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI2-K08-AP6 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Typ slotu
SI2-K08-AP6
ID produktu 1605500
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.32
Elektrické připojení
Stočené vodiče
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Vidlicový senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Šířka zářezu
2
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Stočené vodiče
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 750,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
SI2-K08-AP6
Celkem za položku
1 750,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu