chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5U-Q08-AP6X2-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI5U-Q08-AP6X2-V1131
ID produktu 1608900
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
zapuštěný
Rozměry
32 mm x 20 mm x 8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zamak
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M8 x 1/Ø 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 031,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI5U-Q08-AP6X2-V1131
Celkem za položku
2 031,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu