chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-Q5.5-AP6X/S34 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Odolný vůči magnetickému poli
BI2-Q5.5-AP6X/S34
ID produktu 1613001
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF20
Speciální vlastnosti
Odolný vůči magnetickému poli
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
2 137,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-Q5.5-AP6X/S34
Celkem za položku
2 137,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu