chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-Q5.5-AP6X 8M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI2-Q5.5-AP6X 8M
ID produktu 1613009
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
8
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF20
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-Q5.5-AP6X 8M
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 228,00 Kč
Celkem za položku
2 228,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu