chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-Q5.5-AN6X-0.3-PSG3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI2-Q5.5-AN6X-0.3-PSG3M
ID produktu 1613110
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF20
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-Q5.5-AN6X-0.3-PSG3M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 932,00 Kč
Celkem za položku
1 932,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu